ASSG-2M-PB-RRSS
Numer katalogowy:
103001351
ASSG-2M-PB-RRSS
Numer katalogowy:
103001351
- 2 AS interface nadrzędne zintegrowane
- Bramka Field bus: PROFIBUS DP z PROFIsafe
- Opcjonalny monitor bezpieczeństwa dla 2 obwodów AS-i, 256 Urządzenia
- 2 oddzielny układ zasilający AS-i ze zintegrowanym 2 x 4 A; 1 układ zasilający dla 2 obwodów AS-i możliwy
- Interfejs diagnostyczny: Ethernet RJ-45; Web-Server zintegrowane
- Kontroluje do 64 obwodów aktywujących,
- 2 zestyków aktywujących ze stykami 30 V / 3 A AC/DC zintegrowanymi
- 2 zestyków aktywujących ze zintegrowanymi wyjściami półprzewodnikowymi 30 V / 0,5 A DC
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
ASSG-2M-PB-RRSS |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103001351 |
EAN (European Article Number) |
4030661425467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Metal |
Ciężar brutto |
975 g |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Wstępne wskazówki
Podręcznik systemowy
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Instrukcje montażu i okablowania
Interfejs WEB
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
Oprogramowanie konfiguracyjne (dokument z linkiem)
Inne
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 12:58