AST02 ST-AS2
AST02 ST-AS2
Downloads
Oznaczenie typu produktu: AST (1)(2)-AS(3)(4) |
(1) | |
02 | 1 zestyk NC / 1 zestyk NC |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
(2) | |
ST | Konektor M12 |
L | Przewód łączący (2m) |
(3) | |
2 | Przewód przyłączeniowy 2-polowy |
4 | Przewód przyłączeniowy 4-polowy |
216 | Przewód przyłączeniowy 6-polowy |
(4) | |
ST | Konektor M12, kabel podłączony fabrycznie 2 i 4-polowy (opcjonalne) |
- Moduł wejściowy z konektorem M12
- Do czujników z kombinacją zestyków NC/NC
- połączenie AS-i, konektor M12, 4-polowy
- Połączenie czujnika, Kabel podłączony fabrycznie 2 m
- UWAGA: Niedostępne!
- Moduł wejściowy dla 2 wejścia bezpieczne dla zestyków mechanicznych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
AST02 ST-AS2 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101176293 |
EAN (European Article Number) |
4030661308791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Przyłącze (elektryczne) |
Przyłącze czujnika: przewód przyłączeniowy 2 x 2-pol. Przyłącze AS-i: Konektor M12, 4-polowy |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Ciężar brutto |
145 g |
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zwarcia |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba wejść dla zestyków (NC) |
2 |
Numer przewodu |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
4 |
Wartość PFH |
2,04 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
2 m |
Konektor |
1 zestyk (NC) / 1 zestyk (NC) |
Przekrój żyły |
0,23 mm2 |
Przekrój żyły |
23 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika |
28 mm |
Wysokość czujnika |
86,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Wilgotność względna, minimum |
30 % |
Wilgotność względna, maksimum |
95 % |
Uwaga (wilgotność względna) |
zapobiegający skraplaniu |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
32 VDC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
0,8 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
3 |
Dane elektryczne
Prąd roboczy |
50 mA |
Dane elektryczne - Interfejs AS-i
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
Wersja AS-i |
V 2.1 |
Profil AS-i |
S-7.B.F.E |
AS-i, kod IO |
0x7 |
AS-i, kod ID |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
Wejście AS-i, kanał 1 |
Bity danych DI 0/DI 1 = dynamiczna transmisja kodów |
Wejście AS-i, kanał 2 |
Bity danych DI 2/DI 3 = dynamiczna transmisja kodów |
Wyjścia AS-i, DO 0 ... DO 3 |
Brak funkcji |
Bity parametru AS-i, P0 ... P3 |
Nieużywane |
Uwaga (bity parametru AS-i) |
Ustaw wyjścia parametryzujące na "1111" (0xF) FID: błąd urządzeń peryferyjnych |
Adres modułu wejściowego AS-i |
0 |
Uwaga (adres modułu wejściowego AS-i) |
Domyślnie adres 0, możliwość zmiany przez urządzenie główne magistrali interfejsu AS-i lub przenośny programator |
Wskaźnik stanu
Uwaga (Wskaźnik stanu LED) |
(1) Zielona dioda LED: Napięcie zasilające (2) Czerwona dioda LED: Błąd komunikacji (3) żółta dioda LED: Stan aktywacji |
Układ zestyków
Złącze |
połączenie AS-i |
STYK 1 |
AS-i + |
STYK 2 |
n.c. |
STYK 3 |
AS-Interface - |
STYK 4 |
n.c. |
Złącze |
Połączenie czujnika |
STYK 1 |
Kabel podłączony fabrycznie (1) brązowy - zestyk (NC) / zestyk (NO) |
STYK 2 |
Kabel podłączony fabrycznie (1) niebieski - zestyk (NC) / zestyk (NO) |
STYK 3 |
Kabel podłączony fabrycznie (2) brązowy - zestyk (NC) |
STYK 4 |
Kabel podłączony fabrycznie (2) niebieski - zestyk (NC) |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat testu BG
Certyfikat TÜV
Certyfikat UL
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram
Przykład okablowania
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 03:31