AV 15

AV 15

  • Obudowa metalowa
  • system blockowania bezpieczny w razie awarii
  • do osłon 1-skrzydłowych
  • dopuszczone do stosowania w windach pasażerskich
  • Zwolnienie ręczne przy pomocy M5 klucza trójkątnego
Oznaczenie typu produktu:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
Lmodel lewostronny
Rmodel prawostronny

(2)
bezCięgno
HDźwignia H65
H92Dźwignia H92
H105Dźwignia H105
BWspornik łożyskowy B
B2Wspornik łożyskowy B2

(3)
X11,5Wymiar X śruby zatrzaskowej = 11,5 mm
X20Wymiar X śruby zatrzaskowej = 20 mm
X30Wymiar X śruby zatrzaskowej = 30 mm
X40Wymiar X śruby zatrzaskowej = 40 mm
X45Wymiar X śruby zatrzaskowej = 45 mm

Uwaga:
U = zukosowanie rygla pod spodem
GB215 = dodatkowe otwory montażowe M8 z przodu.

Inne warianty są wersjami specjalnymi. Dostępność na zapytanie.

(7)
UPodtrzymanie śruby zatrzasku 45° od dołu
DPodtrzymanie śruby zatrzasku 45° po stronie pokrywy
L/RZukosowanie sworznia ryglującego 45° 1 x lewa str. / 1 x prawa str., tylne otwory montażowe

(8)
GB215dodatkowe otwory montażowe M8 z przodu

K
K = Zestyk dodatkowy

(3)
bezbez zestyku pomocniczego
Kz zestykiem pomocniczym

(4)
bezStopień ochrony IP20
IP41Stopień ochrony IP41

(5)
bezbez dławicy kablowej
E4Dławica kablowa M20
E1Wlot kablowy
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

AV15RHKX11.5U-GB215

Numer katalogowy 101151019

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV15RHKX20U-GB215

Numer katalogowy 101177908

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV15RKX20U-GB215

Numer katalogowy 103025145

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV15LB2KX45U-GB215

Numer katalogowy 103025410

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV15RB2KX45U-GB215

Numer katalogowy 103025411

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV15RKX11.5U-GB215

Numer katalogowy 103030679

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV15RKX30U-GB215

Numer katalogowy 103030680

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV15RKX40U-GB215

Numer katalogowy 103030681

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV15RKX45U-GB215

Numer katalogowy 103030682

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV15RHKX30U-GB215

Numer katalogowy 103030686

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV15RHKX40U-GB215

Numer katalogowy 103030743

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV15RHKX45U-GB215

Numer katalogowy 103030746

Zamki drzwiowe

Do artykułu