AV 20

AV 20

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • system blockowania bezpieczny w razie awarii
  • do osłon 1-skrzydłowych
  • dopuszczone do stosowania w windach pasażerskich
  • Zwolnienie ręczne przy pomocy M5 klucza trójkątnego
Oznaczenie typu produktu:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
Lmodel lewostronny
Rmodel prawostronny

(2)
bezCięgno
HDźwignia H65
H92Dźwignia H92
H105Dźwignia H105
BWspornik łożyskowy B
B2Wspornik łożyskowy B2

(3)
X11,5Wymiar X śruby zatrzaskowej = 11,5 mm
X20Wymiar X śruby zatrzaskowej = 20 mm
X30Wymiar X śruby zatrzaskowej = 30 mm
X40Wymiar X śruby zatrzaskowej = 40 mm
X45Wymiar X śruby zatrzaskowej = 45 mm

Uwaga:
U = zukosowanie rygla pod spodem
GB215 = dodatkowe otwory montażowe M8 z przodu.

Inne warianty są wersjami specjalnymi. Dostępność na zapytanie.
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

AV20RHX11.5U-GB215

Numer katalogowy 101142088

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV20LHX20U-GB215

Numer katalogowy 101142144

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV20RHX20U-GB215

Numer katalogowy 101142145

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV20RBX11.5U-GB215

Numer katalogowy 101172551

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV20LBX11.5U-GB215

Numer katalogowy 101172568

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV20RHX30U-GB215

Numer katalogowy 101174506

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV20RX11.5U-GB215

Numer katalogowy 103003513

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV20RHX40U-GB215

Numer katalogowy 103016446

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV20LHX30U-GB215

Numer katalogowy 103016447

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV20LHX45U-GB215

Numer katalogowy 103016448

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV20RX20U-GB215

Numer katalogowy 103016449

Zamki drzwiowe

Do artykułu

AV20RX40U-GB215

Numer katalogowy 103016450

Zamki drzwiowe

Do artykułu