AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
Downloads
- Zwolnienie ręczne przy pomocy M5 klucza trójkątnego po stronie pokrywy
- Obudowa metalowa
- system blockowania bezpieczny w razie awarii
- do osłon 1-skrzydłowych
- dla dźwigów budowlanych
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101173634 |
EAN (European Article Number) |
4030661302836 |
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
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: Aktywatory należy zamawiać oddzielnie. |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-19 DIN VDE 0660-200 EN 81 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
elektromechaniczne |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Materiał sworznia ryglującego |
Metal ocynkowany / aluminium |
Ciężar brutto |
1 005 g |
Dane ogólne - właściwości
Zwolnienie ręczne |
Tak |
Z funkcją bezpieczeństwa systemu blokującego |
Tak |
Funkcje bezpieczeństwa |
Tak |
Ilość skrzydeł osłony |
1 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
4 |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Siła ryglująca |
3 500 N |
Skok wymuszonego rozwarcia |
5 mm |
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
15 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,2 m/s |
Montaż |
wewnętrzne otwory montażowe |
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
Szerokość |
130 mm |
Wysokość |
100 mm |
Głębokość |
7,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
6 A |
Znamionowe napięcie sterowania |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
250 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Elektryczny pobór mocy, maksimum |
10 W |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Note
Uwaga (wyjście pomocnicze) |
Za pomocą klucza trójkątnego po stronie pokrywy |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Info
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 08:38