AV15RKX20U-GB215
AV15RKX20U-GB215
Downloads
Oznaczenie typu produktu: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | model lewostronny |
R | model prawostronny |
(2) | |
bez | Cięgno |
H | Dźwignia H65 |
H92 | Dźwignia H92 |
H105 | Dźwignia H105 |
B | Wspornik łożyskowy B |
B2 | Wspornik łożyskowy B2 |
(3) | |
X11,5 | Wymiar X śruby zatrzaskowej = 11,5 mm |
X20 | Wymiar X śruby zatrzaskowej = 20 mm |
X30 | Wymiar X śruby zatrzaskowej = 30 mm |
X40 | Wymiar X śruby zatrzaskowej = 40 mm |
X45 | Wymiar X śruby zatrzaskowej = 45 mm |
Uwaga: | |
U = zukosowanie rygla pod spodem GB215 = dodatkowe otwory montażowe M8 z przodu. Inne warianty są wersjami specjalnymi. Dostępność na zapytanie. |
(7) | |
U | Podtrzymanie śruby zatrzasku 45° od dołu |
D | Podtrzymanie śruby zatrzasku 45° po stronie pokrywy |
L/R | Zukosowanie sworznia ryglującego 45° 1 x lewa str. / 1 x prawa str., tylne otwory montażowe |
(8) | |
GB215 | dodatkowe otwory montażowe M8 z przodu |
K | |
K = Zestyk dodatkowy |
(3) | |
bez | bez zestyku pomocniczego |
K | z zestykiem pomocniczym |
(4) | |
bez | Stopień ochrony IP20 |
IP41 | Stopień ochrony IP41 |
(5) | |
bez | bez dławicy kablowej |
E4 | Dławica kablowa M20 |
E1 | Wlot kablowy |
- model prawostronny
- Obudowa metalowa
- system blockowania bezpieczny w razie awarii
- do osłon 1-skrzydłowych
- dopuszczone do stosowania w windach pasażerskich
- Zwolnienie ręczne przy pomocy M5 klucza trójkątnego
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AV15RKX20U-GB215 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103025145 |
EAN (European Article Number) |
4030661512341 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
TÜV |
Właściwości ogólne
Normy |
EN 81-20 EN 81-50 |
Materiał obudowy |
odlew ze stopów lekkich |
Materiał sworznia ryglującego |
Mosiądz |
Ciężar brutto |
718 g |
Dane ogólne - właściwości
Zwolnienie ręczne |
Tak |
Z funkcją bezpieczeństwa systemu blokującego |
Tak |
Funkcje bezpieczeństwa |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
1 |
Ilość skrzydeł osłony |
1 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
1 |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Cięgno |
Orientacja / Wyrównanie |
model prawostronny |
Montaż |
tylne otwory montażowe |
Magnes stały |
Ceramicznie oksydowany magnes o wysokiej koercji |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
bez dławicy kablowej |
Uwaga (wpust kablowy) |
Przestawienie graficzne: wersja lewostronna stanowi odbicie lustrzane |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
165 mm |
Wysokość |
80 mm |
Głębokość |
36 mm |
Średnica sworznia ryglującego |
18 mm |
wymiar X śruby zatrzaskowej |
20 mm |
Uwaga (wymiar X sworznia ryglującego) |
Ogólna długość trzpienia blokującego wynika z przewidzianej głębokości trzpienia w skrzydle osłony o długości 21 mm i wymiaru X. Wymiar ten jest odległością pomiędzy dołem obudowy blokady, a górą osłony. |
Zukosowanie sworznia ryglującego, dół |
45 ° |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
6 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
200 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
2 A |
Element przełączający |
zestyk (NC), zestyk (NO) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Akcesoria
Uwaga (akcesoria) |
Solenoid SOL-AV15/AV18 do uruchamiania elektrycznego dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe |
Note
Uwaga (wyjście pomocnicze) |
Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat testu BG
Certyfikat CCC
Certyfikat UKCA
Info
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Obrazy (różne)
Przykład montażu
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türverriegelung |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Aufzugsrichtlinie | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notifizierte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Deutschland Kenn-Nr. 0036 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. November 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 14:22