AZ 05 KT 08106
AZ 05 KT 08106
Downloads
- Jednoprzewodnikowe wejście z odciążeniem
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Piny stycznika w przełączniku
- 1 Płaszczyzny aktywujące
- Ochrona przed przypadkowym kontaktem z dodatkową ścianę
- przezroczysta pokrywa
- śruby montażowe M4 nierozkładalny, własny
- Wymiary montażowe odpowiednie dla AZ 05x
- Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZ 05 KT 08106 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
151195811 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN 81 |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Materiał pokrywy |
Przezroczyste tworzywo termoplastyczne, samogasnące |
Ciężar brutto |
40 g |
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windach |
Tak |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
1 |
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące |
1 |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Skok główki |
5 mm |
Siła aktywacji, ok. |
1,6 N |
Montaż |
Otwory okrągłe |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
Jednoprzewodnikowe wejście z odciążeniem |
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
72 mm |
Wysokość |
40 mm |
Głębokość |
26 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP00 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Wilgotność względna, maksimum |
95 % |
Uwaga (wilgotność względna) |
zapobiegający skraplaniu |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
500 V |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
4 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
200 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zasada przełączania |
Samoczyszczące się styki podczas nacisku |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Cu-Nity posrebrzane |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Śruby łączące mogą być zamknięte zatyczkami. (ilość zatyczek przypadających na wyłącznik: 2) |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Certyfikat testu BG
Deklaracja zgodności WE
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door contact |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, September 8, 2022 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 14:13