AZ 061 K 08106
AZ 061 K 08106
- 1 Płaszczyzny aktywujące
- bez osłon kablowych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Pin styku w mostku aktywatora
- przezroczysta pokrywa
- Samoczyszczące się przez tarcie ruchu mostków stykowych
- Klasa ochrony IP20
- dwu-przerwowy wyłącznik
- śruby montażowe M4 Pozidriv samo-formujące, nierozkładalny, własny
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZ 061 K 08106 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101195744 |
EAN (European Article Number) |
4030661362120 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Właściwości ogólne
Normy |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Materiał obudowy |
Ultramid wzmocniony włóknem szklanym, samogasnący |
Materiał pokrywy |
Ultramid wzmocniony włóknem szklanym, samogasnący |
Ciężar brutto |
25 g |
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windach |
Tak |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
1 |
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące |
1 |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Skok główki |
7 mm |
Siła przełączania |
1,6 N |
Montaż |
Otwory okrągłe |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
2x pojedyncze wejście przewodowe z lejkiem przyłączeniowym |
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum |
1,2 Nm |
uwaga |
Śruby z rowkiem M4 podobne do DIN 7984, z samootwierającymi się płytami zaciskowymi |
Uwaga (wpust kablowy) |
Bez osłon kablowych |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
50 mm |
Wysokość |
27 mm |
Głębokość |
16 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Wilgotność względna, maksimum |
95 % |
Uwaga (wilgotność względna) |
zapobiegający skraplaniu |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
500 V |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
4 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
2 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
200 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
2 A |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Zasada przełączania |
Samoczyszczące się styki podczas nacisku |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Cu-Nity posrebrzane |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Certyfikat testu BG
Deklaracja zgodności WE
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 08:46