AZ 15
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- długa żywotność
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Uniwersalne kodowanie
- duży przedział kablowy
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
- niewrażliwe na zabrudzenie
Oznaczenie typu produktu: AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3) |
(1) | |
bez | Siła wypychająca |
R | Siła zatrzasku 30 N |
(2) | |
M16 | Przepust kablowy M16 |
M20 | Przepust kablowy M20 |
ST | Konektor M12, 4-pol. |
(3) | |
2254 | Siła zatrzasku 5 N |
1762 | Montaż z przodu |
1637 | złocone zestyki |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Siła zatrzasku
Elementy systemu
Aktywator AZ 15
AKTYWATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
- Możliwość użycia jako wyposażenie dodatkowe wyłącznika
AZ 15/16-B1-1747 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
- Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
- Zatrzask magnetyczny można łatwo zamocować w każdej płaszczyźnie aktywacji.
- Możliwość użycia jako wyposażenie dodatkowe wyłącznika
- Aktywator prosty z zatrzaskiem magnetycznym
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
AZ 15/16-B1-2024 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
- Do ochrony przed gromadzeniem się brudu
- Aktywator prosty z uszczelką wargową
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
AZ 15/16-B1-2053 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
- Do blokowania osłon o małym i średnim ciężarze
- Prosty aktywator z regulowanym zatrzaskiem kulkowym
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
AKTYWATOR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- Tłumi wibracje na urządzeniu ochronnym
- Aktywator prosty z mocowaniem gumowym
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
AKTYWATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż płaszczyzny dźwigni/trzpienia
- Możliwość użycia jako wyposażenie dodatkowe wyłącznika
- Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
AZ 15/16-B2-1747 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
- Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż płaszczyzny dźwigni/trzpienia
- Możliwość użycia jako wyposażenie dodatkowe wyłącznika
- Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
- Zatrzask magnetyczny można łatwo zamocować w każdej płaszczyźnie aktywacji.
AKTYWATOR AZ 15/16-B3 KPL.
- Dla bardzo małych kątów najazdu pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
AKTYWATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Dla bardzo małych kątów najazdu pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
- Możliwość użycia jako wyposażenie dodatkowe wyłącznika
- Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
AZ 15/16-B3-1747 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
- Dla bardzo małych kątów najazdu pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
- Możliwość użycia jako wyposażenie dodatkowe wyłącznika
- Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
- Zatrzask magnetyczny można łatwo zamocować w każdej płaszczyźnie aktywacji.
AKTYWATOR AZ 15/16-B6 KPL.
- Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż lub pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
Akcesoria AZ 15
SET BC 2053-2
- Dodatkowy zatrzask kulkowy dla stabilnego zamknięcia osłon o małym i średnim ciężarze
- Do oddzielnego montażu na osłonie
BLOKADA SERWISOWA SZ 16/335
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
- Możliwość zamontowania do 6 kłódek
- Na łańcuchu w pobliżu wyłącznika bezpieczeństwa można umieścić blokadę serwisową.
ZAŚLEPKA USZCZELNIAJĄCA AZ 15/16-1476
- Do ochrony przed gromadzeniem się brudu
- Do zakrycia nieużywanych szczelin aktywatora
- Łatwy montaż na zatrzask