AZ 15

AZ 15

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • długa żywotność
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Uniwersalne kodowanie
  • duży przedział kablowy
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
  • niewrażliwe na zabrudzenie
Oznaczenie typu produktu:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
bezSiła wypychająca
RSiła zatrzasku 30 N

(2)
M16Przepust kablowy M16
M20Przepust kablowy M20
STKonektor M12, 4-pol.

(3)
2254Siła zatrzasku 5 N
1762Montaż z przodu
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Utilisation category DC-13

Materiał zestyków, elektrycznych

Konektor

AZ 15 ZVK-M16

Numer katalogowy 101152787

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 15 ZVRK-M16

Numer katalogowy 101153619

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 15 ZVK-M16-1762

Numer katalogowy 101166387

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 15 ZVK-M20

Numer katalogowy 101157375

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 15 ZVK-ST

Numer katalogowy 101148744

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 15 ZVRK-M20

Numer katalogowy 101157376

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 15 ZVRK-ST

Numer katalogowy 101161660

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 15 ZVRK-M16-1762

Numer katalogowy 101154228

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 15 ZVRK-M20-1762

Numer katalogowy 101157470

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 15 ZVRK-1476-1

Numer katalogowy 101129063

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 15 ZVRK-M16-2254

Numer katalogowy 101151298

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 15 ZVK-1476-1

Numer katalogowy 151129062

Do artykułu