AZ 15/16-B3-1747 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
Numer katalogowy:
101096090
AZ 15/16-B3-1747 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
Numer katalogowy:
101096090
- Dla bardzo małych kątów najazdu pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
- Możliwość użycia jako wyposażenie dodatkowe wyłącznika
- Do blokowania lekkich osłon bez jakichkolwiek luzów
- Zatrzask magnetyczny można łatwo zamocować w każdej płaszczyźnie aktywacji.
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZ 15/16-B3-1747 ZESTAW WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101096090 |
EAN (European Article Number) |
4030661100005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
niskie |
Materiał aktywatora |
Stal nierdzewna (V2A) |
Ciężar brutto |
42 g |
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum |
32 mm |
aktywator |
prosty elastyczny |
Siła zatrzasku |
30 N |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Promień prowadzenia regulowany, minimum 32 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm (b) |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.04.2024, 07:50