AZ 16

AZ 16

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Uniwersalne kodowanie
  • długa żywotność
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
Oznaczenie typu produktu:

AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5)


(1)
bez1 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC
033 zestyki NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC

(2)
bezSiła wypychająca
RSiła zatrzasku 30 N

(3)
G24z diodą LED (dostępne tylko dla wersji z jednym zestykiem NO i jednym zestykiem NC.)

(4)
M16Przepust kablowy M16
M20Przepust kablowy M20
STKonektor M12. 4-polowy, od dołu
STLKonektor M12, 4-polowy, lewy
STRKonektor M12, 4-polowy, prawy

(5)
2254Siła zatrzasku 5 N
1762Montaż z przodu
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

Prowadzenie przewodów

Wysokość czujnika

Utilisation category DC-13

Utilisation category DC-13

Konektor

Normy, przepisy

Zakres dostawy

AZ 16 ZVK-M16

Numer katalogowy 101152887

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16 ZVK-M20

Numer katalogowy 101157378

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16 ZVK-ST

Numer katalogowy 101143122

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16 ZVRK-M16

Numer katalogowy 101152094

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16 ZVRK-M20

Numer katalogowy 101157379

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16 ZVRK-M20-2254

Numer katalogowy 101161097

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16 ZVRK-ST

Numer katalogowy 101143124

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16-02ZVK-M16

Numer katalogowy 101154699

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16-02ZVK-ST

Numer katalogowy 101143123

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16-02ZVRK-M16

Numer katalogowy 101147145

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16-02ZVRK-M20

Numer katalogowy 101157381

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16-02ZVRK-M20-2254

Numer katalogowy 101161096

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu