AZ 16 AS

AZ 16 AS

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Wyświetlacz diodowy stanu AS-Interface
  • aktywator kodowane
  • Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
  • Zintegrowany AS-Interface
  • AS interface M12 połączenie wtykowe
Oznaczenie typu produktu:

AZ 16 (1)-AS (2)


(1)
ST1Konektor z dołu
ST2Konektor prawa str.
ST3Konektor lewa str.

(2)
bezbez zatrzasku
RZatrzask 30 N
R-2254Zatrzask 5 N
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Siła zatrzasku

AZ 16 ST1-AS ASI-SAW

Numer katalogowy 101161809

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW

Numer katalogowy 101167262

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16 ST2-AS R ASI-SAW

Numer katalogowy 101167263

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16 ST3-AS R ASI-SAW

Numer katalogowy 101167264

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu