AZ 16 AS
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Wyświetlacz diodowy stanu AS-Interface
- aktywator kodowane
- Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
- Zintegrowany AS-Interface
- AS interface M12 połączenie wtykowe
Oznaczenie typu produktu: AZ 16 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST1 | Konektor z dołu |
ST2 | Konektor prawa str. |
ST3 | Konektor lewa str. |
(2) | |
bez | bez zatrzasku |
R | Zatrzask 30 N |
R-2254 | Zatrzask 5 N |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW
Numer katalogowy 101167262
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
AZ 16 ST2-AS R ASI-SAW
Numer katalogowy 101167263
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
AZ 16 ST3-AS R ASI-SAW
Numer katalogowy 101167264
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem