AZ 16ZI-B1

AZ 16ZI-B1

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • kodowanie indywidualne
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • długa żywotność
  • z podwójną izolacją
  • duży przedział kablowy
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
Oznaczenie typu produktu:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 zestyki NC
121 zestyk NO / 2 zestyki NC

(2)
B1Aktywator prosty
B1-1747Aktywator prosty z zatrzaskiem magnetycznym
B1-2024Aktywator prosty z uszczelką wargową
B1-2053Aktywator prosty z zatrzaskiem kulkowym
B1-2177Aktywator prosty z prowadnicą centrującą
B6Lwygięty, ruchomy do przodu
B6Rwygięty, ruchomy w prawo

(3)
M16Przepust kablowy M16
M20Przepust kablowy M20
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Liczba zestyków bezpieczeństwa

Element przełączający

Normy, przepisy

AZ 16-03ZIB1-M16

Numer katalogowy 101150055

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16-12ZIB1-M16

Numer katalogowy 101150050

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16-12ZIB1-M20

Numer katalogowy 101150623

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 16-03ZIB1-M20

Numer katalogowy 101150637

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu