AZ 16ZI-B6
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- długa żywotność
- z podwójną izolacją
- duży przedział kablowy
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- niewrażliwe na zabrudzenie
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
Oznaczenie typu produktu: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 zestyki NC |
12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
(2) | |
B1 | Aktywator prosty |
B1-1747 | Aktywator prosty z zatrzaskiem magnetycznym |
B1-2024 | Aktywator prosty z uszczelką wargową |
B1-2053 | Aktywator prosty z zatrzaskiem kulkowym |
B1-2177 | Aktywator prosty z prowadnicą centrującą |
B6L | wygięty, ruchomy do przodu |
B6R | wygięty, ruchomy w prawo |
(3) | |
M16 | Przepust kablowy M16 |
M20 | Przepust kablowy M20 |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Liczba zestyków pomocniczych
Liczba zestyków bezpieczeństwa
Element przełączający
Konektor
Normy, przepisy
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane
AZ 16-12ZI-STR-B6L-M16
Numer katalogowy 103011716
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
AZ 16-12ZI-STL-B6R-M16
Numer katalogowy 103011717
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem