AZ 17
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- długa żywotność
- mała obudowa
- Uniwersalne kodowanie
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- niewrażliwe na zabrudzenie
- 8 płaszczyzny aktywujące
Oznaczenie typu produktu: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
(2) | |
bez | Siła zatrzasku 5 N |
R | Siła zatrzasku 30 N |
(3) | |
bez | Dławica kablowa M16 |
2243 | Przedni wlot kablowy |
2243-1 | Tylny wlot kablowy |
ST | Konektor M12, 4-pol. |
(4) | |
1637 | złocone zestyki |
(5) | |
5M | Długość przewodu 5 m |
6M | Długość przewodu 6 m |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Materiał zestyków, elektrycznych
Normy, przepisy
Zakres dostawy
AZ 17-02ZRK-2243-1 5,0M
Numer katalogowy 101147465
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem
AZ 17-11ZRK-2243-1 5,0M
Numer katalogowy 101147467
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem