AZ 17/170ZI-B1

AZ 17/170ZI-B1

  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • długa żywotność
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
  • mała obudowa
  • kodowanie indywidualne
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Załączona zaślepka uszczelniająca do otwórów
  • 8 płaszczyzny aktywujące
Oznaczenie typu produktu:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC

(2)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N

(3)
bezDławica kablowa M16
STKonektor M12

(4)
B1Aktywator B1
B5Aktywator B5
B6LAktywator B6L
B6RAktywator B6R

(5)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Uwaga (informacje ogólne)

Normy, przepisy

Zakres dostawy

AZ 17-02ZI B1

Numer katalogowy 101121963

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 17-02ZI-ST B1

Numer katalogowy 101144078

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 17-02ZRI B1

Numer katalogowy 101136308

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 17-02ZRI-ST B1

Numer katalogowy 101144080

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 17-11ZI B1

Numer katalogowy 101121962

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 17-11ZI-ST B1

Numer katalogowy 101144076

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 17-11ZRI B1

Numer katalogowy 101136304

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 17-11ZRI-ST B1

Numer katalogowy 101144077

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu