AZ 17/170ZI-B6R

AZ 17/170ZI-B6R

  • model prawostronny
  • Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż lub pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • z podwójną izolacją
  • długa żywotność
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • mała obudowa
  • kodowanie indywidualne
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Załączona zaślepka uszczelniająca do otwórów
  • 8 płaszczyzny aktywujące
Oznaczenie typu produktu:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC

(2)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N

(3)
bezDławica kablowa M16
STKonektor M12

(4)
B1Aktywator B1
B5Aktywator B5
B6LAktywator B6L
B6RAktywator B6R

(5)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Siła zatrzasku

Liczba zestyków bezpieczeństwa

AZ 17-02ZI B6R

Numer katalogowy 101122856

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 17-02ZI-ST B6R

Numer katalogowy 101144091

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 17-02ZRI B6R

Numer katalogowy 101136310

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 17-11ZI B6R

Numer katalogowy 101122855

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 17-11ZRI B6R

Numer katalogowy 101136306

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 17-11ZRI-ST B6R

Numer katalogowy 101144090

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu