AZ 3350

AZ 3350

  • Obudowa metalowa
  • Zamykanie klamką
  • długa żywotność
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
Oznaczenie typu produktu:

AZ 3350-(1)-(2)-(3)


(1)
03ZK3 zestyki NC
12ZUEK1 zestyk NO / 2 zestyki NC

(2)
1637złocone zestyki

(3)
U90Głowica obrócona o 90° dla zawiasu po lewej stronie
U270Głowica obrócona o 270° dla zawiasu po prawej stronie
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Zasada przełączania

AZ 3350-03ZK

Numer katalogowy 101214052

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 3350-03ZK-U270

Numer katalogowy 101177188

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 3350-12ZUEK

Numer katalogowy 101214053

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 3350-12ZUEK-U270

Numer katalogowy 101174720

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 3350-12ZUEK-U90

Numer katalogowy 101174757

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem

Do artykułu

AZ 3350-03ZK-U90

Numer katalogowy 151177387

Do artykułu