AZ 3350-STS30-02

Numer katalogowy: 101176971

Downloads

ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Zamykanie klamką
  • odpowiednie dla wszystkich typów osłon

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

AZ 3350-STS30-02

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101176971

EAN (European Article Number)

4030661307565

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Właściwości ogólne

Materiał powłoki obudowy

malowane

Materiał części roboczych

Aluminium

Materiał płyty montażowej

steel

Ciężar brutto

1 675 g

Dane ogólne - właściwości

klamka awaryjna

Tak

Dane mechaniczne

Ogranicznik drzwiowy

Po lewej stronie

Siła ścinająca

15 000 N

Aktywator zamontowany

Wewnątrz

Zakres dostawy

Zakres dostawy

The door latch is not included in the scope of delivery

Uwaga - Rysunek wymiarowy

uwaga

Rysunki pokazują zawsze widok na wyłącznik.


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.04.2024, 15:44