AZ 3350-STS30-07
Numer katalogowy:
101176981
AZ 3350-STS30-07
Numer katalogowy:
101176981
- Zamykanie klamką
- odpowiednie dla wszystkich typów osłon
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZ 3350-STS30-07 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101176981 |
EAN (European Article Number) |
4030661307619 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Materiał części roboczych |
Aluminium |
Materiał płyty montażowej |
steel |
Ciężar brutto |
1 490 g |
Dane mechaniczne
Ogranicznik drzwiowy |
Po prawej stronie |
Siła ścinająca |
15 000 N |
Aktywator zamontowany |
Na zewnątrz |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Uwaga - Rysunek wymiarowy
uwaga |
Rysunki pokazują zawsze widok na wyłącznik. |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 07:15