AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
Downloads
- Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
nawet przy braku zasilania - Aktywator do osłon uchylnych
- Aktywator ze sprężyną powrotną
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
- dostępne różne klamki
- Większa stabilność mechaniczna
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101191659 |
EAN (European Article Number) |
4030661351193 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certyfikaty - Normy
uwaga |
Certyfikacja w połączeniu z AZ/AZM 200 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Metal |
Materiał aktywatora |
odlew cynkowy |
Materiał części roboczych |
Aluminium, pokryte tworzywem sztucznym |
Materiał wyjścia awaryjnego |
Metal, pokryty plastikiem |
Ciężar brutto |
1 335 g |
Dane ogólne - właściwości
Wyjście awaryjne |
Tak |
Czujnik zamknięcia osłony |
Tak |
Dane mechaniczne
Uchwyt |
klamka Uchwyt obrotowy |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Ogranicznik drzwiowy |
Po prawej stronie |
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 |
2 000 N |
Siła ryglowania, maksimum |
2 600 N |
Aktywator zamontowany |
Na zewnątrz |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora |
37 mm |
Szerokość aktywatora |
115 mm |
Wysokość aktywatora |
115 mm |
Długość wyjścia awaryjnego |
60 mm |
Szerokość wyjście awaryjne |
115 mm |
Wysokość wyjście awaryjne |
115 mm |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.04.2024, 13:40