AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- dla osłon lewych
- z klamka i Klamka wyjścia awaryjnego
- ze zintegrowaną blokadą serwisową
- Aktywator do osłon uchylnych
- Łatwe i intuicyjne użytkowanie
- Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
- Nie są wymagane dodatkowe klamki
- Nie wystaje w otworze drzwiowym
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103015822 |
EAN (European Article Number) |
4030661504247 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certyfikaty - Normy
uwaga |
Certyfikacja w połączeniu z AZ/AZM201 |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Materiał aktywatora |
odlew cynkowy |
Materiał części roboczych |
Aluminium, pokryte tworzywem sztucznym |
Materiał wyjścia awaryjnego |
Metal |
Ciężar brutto |
3 020 g |
Dane ogólne - właściwości
Wyjście awaryjne |
Tak |
Blokada serwisowa zintegrowane |
Tak |
Dane mechaniczne
Uchwyt |
klamka |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Ogranicznik drzwiowy |
Po lewej stronie |
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 |
5 500 N |
Siła ryglowania, maksimum |
7 150 N |
Aktywator zamontowany |
Na zewnątrz |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora |
94 mm |
Szerokość aktywatora |
115 mm |
Wysokość aktywatora |
115 mm |
Długość drążka ryglującego |
83 mm |
Szerokość drążka blokującego |
75 mm |
Wysokość drążka ryglującego |
2 600 mm |
Uwaga (Wysokość drążka ryglującego) |
Możliwość skrócenia drążków blokujących przez klienta |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Zespół aktywatora AZ/AZM201-B30 wraz z trzpieniem czworokątnym Zamknięcie drążkowe z blachą prowadzącą 4 śruby z łbem wpuszczanym M5x10 4 kształtki U 2 nakrętki sześciokątne M8 2 drążki blokujące, 1200 mm, cynkowane Łożysko oporowe (dla P30) lub odryglowanie awaryjne kompletne (dla P31) |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.03.2024, 07:47