AZM 161
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Zestyki
- długa żywotność
Oznaczenie typu produktu: AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8) |
(1) | |
SK | Terminale śrubowe |
CC | Złącza samozaciskowe |
(2) | |
11/03 | 1 zestyk NO / 4 zestyki NC (wersja konektorowa) |
12/03 | 1 zestyk NO / 5 zestyków NC |
12/11 | Magnes: 1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC) / aktywator: 1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC) z konektorem |
11/12 | Magnes: 1 zestyk (NO), 1 zestyki (NC) / aktywator: 1 zestyk (NO), 2 zestyk (NC) z konektorem |
12/12 | 2 zestyki NO / 4 zestyki NC |
(3) | |
bez | Siła zatrzasku 5 N |
R | Siła zatrzasku 30 N |
(4) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(5) | |
bez | Zwolnienie ręczne z boku |
ED | Zwolnienie ręczne od strony pokrywy |
EU | Zwolnienie ręczne od tyłu |
(6) | |
T | Wyjście awaryjne boczne |
TD | Wyjście awaryjne od strony pokrywy |
TU | Wyjście awaryjne od tyłu |
N | Zwolenienie awaryjne |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
G | z diodą LED (tylko dla Us: 24 VAC/DC) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Siła zatrzasku
Liczba zestyków bezpieczeństwa
Temperatura otoczenia, minimalne
Zwolenienie awaryjne
Wyjście awaryjne
Ryglowanie napięciem
Ryglowanie sprężyną
Elementy systemu
aktywator
AZM 161-B1-2053 NACHRUESTSATZ
- Aktywator prosty
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
- Zatrzask kulkowy regulowany
AZM 161-B1-1747 z zatrzaskiem magn.
- Aktywator prosty z zatrzaskiem magnetycznym
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
AZM 161-B1-2177 NACHRUESTSATZ
- Aktywator prosty z prowadnicą centrującą
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
System klamki STS
Akcesoria
ZAŚLEPKI USZCZELNIAJĄCE DO OTWORÓW AZM 161
- Do zakrycia nieużywanych szczelin aktywatora
- Do ochrony przed gromadzeniem się brudu
- Łatwy montaż na zatrzask
TFA-020
- Wstępne pozycjonowanie
- Urządzenie centrujące jest niezależne od aktywatora
- Płynne wsuwanie i wysuwanie aktywatora
TK-M5
- Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe
- Do konserwacji, instalacji itp.