AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • Blokady elektromagnetyczne
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • duża siła ryglująca 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • z podwójną izolacją
  • długa żywotność
  • Zintegrowany AS-Interface
Oznaczenie typu produktu:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
ZKontrola zaryglowania >
BAktywator monitorowany
BZJednoczesne monitorowanie aktywatora i cewki elektromagnesu

(2)
ST1Konektor na dole
ST2Konektor po prawej stronie

(3)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N

(4)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(5)
bezZasilanie elektromagnesu z interfejsu AS-i
PZasilanie elektromagnesu z 24 VDC (AUX)

(6)
bezZwolnienie ręczne
NZwolenienie awaryjne
TWyjście awaryjne
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Pozycja przyłącza konektora

Siła zatrzasku

AZM 161 B ST1-AS A

Numer katalogowy 101209091

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161 B ST1-AS R

Numer katalogowy 101209099

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161 B ST1-AS RA

Numer katalogowy 101209097

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161 B ST1-AS RAP

Numer katalogowy 101209090

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161 B ST1-AS RP

Numer katalogowy 101209095

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161 B ST2-AS RA

Numer katalogowy 101209102

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161 B ST2-AS RAPT

Numer katalogowy 101210666

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161 BZ ST1-AS R

Numer katalogowy 101209119

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

Numer katalogowy 101209116

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161 BZ ST1-AS RP

Numer katalogowy 101209117

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161 Z ST1-AS PT

Numer katalogowy 101209115

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161 Z ST1-AS R

Numer katalogowy 101209107

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu