AZM 161-STS30-07
Numer katalogowy:
101173764
AZM 161-STS30-07
Numer katalogowy:
101173764
- Zamykanie klamką
- odpowiednie dla wszystkich typów osłon
- Maks. 110 °C
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZM 161-STS30-07 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101173764 |
EAN (European Article Number) |
4030661302966 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
1 530 g |
Dane mechaniczne
Ogranicznik drzwiowy |
Po prawej stronie |
Siła ścinająca |
15 000 N |
Aktywator zamontowany |
Na zewnątrz |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Zakres dostawy materiału montażowego |
Płyta montażowa wyłącznika bezpieczeństwa |
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
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 17:35