AZM 161I-B6L

AZM 161I-B6L

  • model lewostronny
  • zwarta budowa
  • Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż lub pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • kodowanie indywidualne
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • z podwójną izolacją
  • duża siła ryglująca
  • długa żywotność
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
Oznaczenie typu produktu:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCZłącza samozaciskowe
SKTerminale śrubowe
STKonektor M12

(2)
11/031 zestyk NO / 4 zestyki NC (wersja konektorowa)
12/11Magnes: 1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC) / aktywator: 1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC) z konektorem
12/031 zestyk NO / 5 zestyków NC
11/12Magnes: 1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC) / aktywator: 1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC) z konektorem
12/122 zestyki NO / 4 zestyki NC

(3)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N

(4)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(5)
bezZwolnienie ręczne z boku
EDZwolnienie ręczne od strony pokrywy
EUZwolnienie ręczne od tyłu

(6)
TWyjście awaryjne boczne
TDWyjście awaryjne od strony pokrywy
TUWyjście awaryjne od tyłu
NZwolenienie awaryjne

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
bezz diodą LED (tylko dla Us: 24 VAC/DC)

(9)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Znamionowy prąd cieplny

Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne

Uwaga (informacje ogólne)

Uwaga (wyjście pomocnicze)

Liczba zestyków pomocniczych

Liczba zestyków bezpieczeństwa

Konektor

Znamionowe napięcie izolacji

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

Numer katalogowy 101217541

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161SK-12/12RI-024-B6L

Numer katalogowy 101215900

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

Numer katalogowy 101217476

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L

Numer katalogowy 101215867

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L

Numer katalogowy 103000099

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

Numer katalogowy 103025177

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

Numer katalogowy 103031985

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu