AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
Oznaczenie typu produktu: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
bez | IDC |
SK | Terminale śrubowe |
(2) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
(3) | |
bez | Siła zatrzasku 5 N |
R | Siła zatrzasku 30 N |
I | kodowanie indywidualne |
(4) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(5) | |
bez | dławica kablowa |
ST | Konektor M12 x 1 |
(6) | |
B1 | z aktywatorem B1 |
B5 | z aktywatorem B5 |
B6L | z aktywatorem B6L |
B6R | z aktywatorem B6R |
(7) | |
bez | Zwolnienie ręczne |
2197 | Boczne zwolnienie ręczne (Ryglowanie sprężyną) |
1637 | złocone zestyki |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 zestyk NO, 1 zestyk NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC |
11/02 | 1 zestyk NO, 1 zestyk NC / 2 zestyki NC |
12/00 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC / - |
12/11 | 1 zestyk NO, 2 zestyki NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC |
12/02 | 1 zestyk NO, 2 zestyki NC / 2 zestyki NC |
02/01 | 2 zestyki NC, - / 1 zestyk NC, - |
02/10 | 2 zestyki NC, - / 1 zestyk NO, - |
(2) | |
bez | Siła zatrzasku 5 N |
R | Siła zatrzasku 30 N |
(3) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(4) | |
B1 | z aktywatorem B1 |
B5 | z aktywatorem B5 |
B6L | z aktywatorem B6L |
B6R | z aktywatorem B6R |
(5) | |
1637 | złocone zestyki |
(6) | |
2197 | Zwolnienie ręczne dla ryglowania sprężyną |
- Konektor M12, 4-polowy
- Kodowanie A i B konektorów
- z podwójną izolacją
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- zwarta budowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- długa żywotność
- duża siła ryglująca
- model prawostronny
- Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż lub pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101146843 |
EAN (European Article Number) |
4030661140339 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
BG cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Informacje ogólne |
kodowanie indywidualne |
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
Wysokie / duże |
Zasada działania |
elektromechaniczne |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Materiał aktywatora |
Stal nierdzewna |
Ciężar brutto |
325 g |
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie napięciem |
Tak |
Liczba kierunków aktywacji |
2 |
Liczba zestyków pomocniczych |
1 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
1 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
d |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
3 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum |
50 mm |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 |
1 000 N |
Siła ryglowania, maksimum |
1 300 N |
Siła zatrzasku |
30 N |
Skok wymuszonego rozwarcia |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
8,5 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
2 m/s |
Montaż |
Śruby |
Wykonanie śrub mocujących |
2x M5 |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor M12, 4-polowy, kodowanie A Konektor M12, 4-polowy, kodowanie B |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
30 mm |
Szerokość czujnika |
108 mm |
Wysokość czujnika |
75,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Uwaga (wilgotność względna) |
zapobiegający skraplaniu zapobiegający zamarzaniu |
Ocena zabezpieczenia |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
2,5 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1 |
3 |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
4 A |
Znamionowe napięcie sterowania |
24 VAC/DC |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Elektryczny pobór mocy, maksimum |
10 W |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Uwaga (element przełączający) |
Zestyk przełączny dwuprzerwowy Zb lub 2 zestyki NC lub 3 zestyki NC lub 4 zestyki NC z galwanicznie rozdzielonymi mostkami zestyków |
Zasada przełączania |
slow action, positive break NC contact |
Częstotliwość przełączania |
1 000 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
przesuwna osłona bezpieczeństwa osłona zdejmowana uchylna osłona bezpieczeństwa |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Niedostępne jako część zamienna Zaślepki uszczelniające do otworów The actuator is included in the scope of delivery |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie Promień prowadzenia regulowany, minimum 50 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2 mm (a) Aktywator nie jest dostępny oddzielnie. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat CCC
Certyfikat testu BG
Certyfikat UL
Broszura
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Diagram ruchu wyłącznika
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 00:37