AZM 170
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- zwarta budowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- długa żywotność
- duża siła ryglująca
Oznaczenie typu produktu: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
bez | IDC |
SK | połączenie śrubowe |
(2) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
(3) | |
bez | Siła zatrzasku 5 N |
R | Siła zatrzasku 30 N |
(4) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(5) | |
bez | Przepust kablowy M20 |
ST | Konektor M12 x 1, oddzielna kontrola zaryglowania |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | złocone zestyki |
(8) | |
bez | Zwolnienie ręczne |
2197 | Boczne zwolnienie ręczne (Ryglowanie sprężyną) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Siła zatrzasku
Liczba zestyków pomocniczych
Liczba zestyków bezpieczeństwa
Konektor
Znamionowe napięcie sterowania
Znamionowe napięcie sterowania
Wyjście awaryjne
Ryglowanie napięciem
Ryglowanie sprężyną
Elementy systemu
Aktywator AZM 170
Akcesoria AZM 170