AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • Blokady elektromagnetyczne
  • Zintegrowany AS-Interface
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • z podwójną izolacją
  • duża siła ryglująca
Oznaczenie typu produktu:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
BAktywator monitorowany
BZJednoczesne monitorowanie aktywatora i cewki elektromagnesu

(2)
STKonektor M12

(3)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N

(4)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(5)
PZasilanie elektromagnesu 24 VDC (Aux.)

(6)
2197Zwolnienie ręczne dla ryglowania sprężyną
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Szerokość czujnika

Siła zatrzasku

AZM 170 B ST-AS RAP

Numer katalogowy 101210414

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 170 B ST-AS RP

Numer katalogowy 101210927

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 170 BZ ST-AS P

Numer katalogowy 101210931

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 170 BZ ST-AS RAP

Numer katalogowy 101210929

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 170 BZ ST-AS RP-2197

Numer katalogowy 101211516

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu