AZM 170I-B1
- z podwójną izolacją
- kodowanie indywidualne
- Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- zwarta budowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- długa żywotność
- duża siła ryglująca
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
Oznaczenie typu produktu: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
bez | IDC |
SK | Terminale śrubowe |
(2) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
(3) | |
bez | Siła zatrzasku 5 N |
R | Siła zatrzasku 30 N |
I | kodowanie indywidualne |
(4) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(5) | |
bez | dławica kablowa |
ST | Konektor M12 x 1 |
(6) | |
B1 | z aktywatorem B1 |
B5 | z aktywatorem B5 |
B6L | z aktywatorem B6L |
B6R | z aktywatorem B6R |
(7) | |
bez | Zwolnienie ręczne |
2197 | Boczne zwolnienie ręczne (Ryglowanie sprężyną) |
1637 | złocone zestyki |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 zestyk NO, 1 zestyk NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC |
11/02 | 1 zestyk NO, 1 zestyk NC / 2 zestyki NC |
12/00 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC / - |
12/11 | 1 zestyk NO, 2 zestyki NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC |
12/02 | 1 zestyk NO, 2 zestyki NC / 2 zestyki NC |
02/01 | 2 zestyki NC, - / 1 zestyk NC, - |
02/10 | 2 zestyki NC, - / 1 zestyk NO, - |
(2) | |
bez | Siła zatrzasku 5 N |
R | Siła zatrzasku 30 N |
(3) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(4) | |
B1 | z aktywatorem B1 |
B5 | z aktywatorem B5 |
B6L | z aktywatorem B6L |
B6R | z aktywatorem B6R |
(5) | |
1637 | złocone zestyki |
(6) | |
2197 | Zwolnienie ręczne dla ryglowania sprężyną |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.