AZM 170I-B6R

AZM 170I-B6R

  • z podwójną izolacją
  • kodowanie indywidualne
  • Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • zwarta budowa
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • długa żywotność
  • duża siła ryglująca
  • model prawostronny
  • Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż lub pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia
Oznaczenie typu produktu:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
bezIDC
SKTerminale śrubowe

(2)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC

(3)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N
Ikodowanie indywidualne

(4)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(5)
bezdławica kablowa
STKonektor M12 x 1

(6)
B1z aktywatorem B1
B5z aktywatorem B5
B6Lz aktywatorem B6L
B6Rz aktywatorem B6R

(7)
bezZwolnienie ręczne
2197Boczne zwolnienie ręczne (Ryglowanie sprężyną)
1637złocone zestyki

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 zestyk NO, 1 zestyk NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC
11/021 zestyk NO, 1 zestyk NC / 2 zestyki NC
12/001 zestyk NO / 2 zestyki NC / -
12/111 zestyk NO, 2 zestyki NC / 1 zestyk NO, 1 zestyk NC
12/021 zestyk NO, 2 zestyki NC / 2 zestyki NC
02/012 zestyki NC, - / 1 zestyk NC, -
02/102 zestyki NC, - / 1 zestyk NO, -

(2)
bezSiła zatrzasku 5 N
RSiła zatrzasku 30 N

(3)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(4)
B1z aktywatorem B1
B5z aktywatorem B5
B6Lz aktywatorem B6L
B6Rz aktywatorem B6R

(5)
1637złocone zestyki

(6)
2197Zwolnienie ręczne dla ryglowania sprężyną
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Liczba zestyków bezpieczeństwa

Ryglowanie napięciem

Ryglowanie sprężyną

AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

Numer katalogowy 101140806

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 170-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Numer katalogowy 101140808

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 170-11ZRI-B6R 24VAC/DC

Numer katalogowy 101140805

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC

Numer katalogowy 101140807

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC

Numer katalogowy 101146843

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Numer katalogowy 101217958

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Numer katalogowy 103011339

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

Numer katalogowy 103025182

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu