AZM 415

AZM 415

  • Obudowa metalowa
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • Wytrzymała budowa
  • długa żywotność
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Zacisk śrubowy
Oznaczenie typu produktu:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 zestyki NC / 2 zestyki NO
11/023 zestyki NC / 1 zestyk NO
11/201 zestyk NC / 3 zestyki NO
02/113 zestyki NC / 1 zestyk NO
02/202 zestyki NC / 2 zestyki NO
02/024 zestyki NC

(2)
XStopień ochrony IP54
ZStopień ochrony IP67

(3)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(4)
STRKonektor M23 z prawej str.
STKonektor M23 z dołu

(5)
bezBez zwolnienia ręcznego
EZwolnienie ręczne za pomocą klucza trójkątnego
Fz użyciem klucza trójkątnego (zabezpieczone śrubą blokującą)
FEz użyciem klucza trójkątnego
RSZwolnienie ręczne za pomocą klucza
TOdryglowanie awaryjne za pomocą przycisku grzybkowego (tylko dla ryglowania sprężyną)
TEOdryglowanie awaryjne i zwonienie ręczne, montaż od zewnątrz (tylko dla ryglowania sprężyną)
TEIOdryglowanie awaryjne i zwonienie ręczne, montaż wewnątrz (tylko dla ryglowania sprężyną)
NSZwolnienie awaryjne przez naciśnięcie przycisku

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637złocone zestyki

(1)
ARyglowany napięciem

(2)
STKonektor M23 z prawej str.
bezRyglowanie sprężyną
STRKonektor M23 z dołu

(3)
bezBez zwolnienia ręcznego
EZwolnienie ręczne za pomocą klucza trójkątnego (tylko dla ryglowania sprężyną)

(4)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119

Liczba zestyków bezpieczeństwa

Zwolenienie awaryjne

Wyjście awaryjne

Ryglowanie napięciem

Ryglowanie sprężyną

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

Numer katalogowy 101186203

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

Numer katalogowy 101186204

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

Numer katalogowy 101186853

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

Numer katalogowy 101205549

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

Numer katalogowy 101209214

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

Numer katalogowy 101186831

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Numer katalogowy 101174589

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Numer katalogowy 101174583

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

Numer katalogowy 101174546

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

Numer katalogowy 101174507

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

Numer katalogowy 101174557

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

Numer katalogowy 101174560

Blokada elektromagnetyczna

Do artykułu



Elementy systemu

AKTYWATOR AZ/AZM 415-B1
AKTYWATOR AZ/AZM 415-B1

  • Do drzwi przesuwnych
  • Aktywatory ze sprężyną powrotną
  • Toleruje maks. do 6 mm przekroczenia zakresu roboczego

AKTYWATOR AZ/AZM 415-B2
AKTYWATOR AZ/AZM 415-B2

  • nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
  • Dla bardzo małych kątów najazdu wzdłuż płaszczyzny dźwigni/trzpienia

AKTYWATOR AZ/AZM 415-B3
AKTYWATOR AZ/AZM 415-B3

  • nadaje się szczególnie do osłon uchylnych
  • Dla bardzo małych kątów najazdu pod kątem 90° do płaszczyzny dźwigni/trzpienia

AKTYWATOR AZ/AZM 415-B4PS
AKTYWATOR AZ/AZM 415-B4PS

  • Do drzwi przesuwnych
  • z śrubą blokującą i zatrzaskiem kulkowym

AZM 415-STS30-01
AZM 415-STS30-01

  • Zamykanie klamką
  • odpowiednie dla wszystkich typów osłon
  • odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415

AZM 415-STS30-02
AZM 415-STS30-02

  • Zamykanie klamką
  • odpowiednie dla wszystkich typów osłon
  • odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415

AZM 415-STS30-03
AZM 415-STS30-03

  • Zamykanie klamką
  • odpowiednie dla wszystkich typów osłon
  • odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415

AZM 415-STS30-04
AZM 415-STS30-04

  • Zamykanie klamką
  • odpowiednie dla wszystkich typów osłon
  • odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415

AZM 415-STS30-05
AZM 415-STS30-05

  • Zamykanie klamką
  • odpowiednie dla wszystkich typów osłon
  • odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415

AZM 415-STS30-06
AZM 415-STS30-06

  • Zamykanie klamką
  • odpowiednie dla wszystkich typów osłon
  • odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415

AZM 415-STS30-07
AZM 415-STS30-07

  • Zamykanie klamką
  • odpowiednie dla wszystkich typów osłon
  • odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415

AZM 415-STS30-08
AZM 415-STS30-08

  • Zamykanie klamką
  • odpowiednie dla wszystkich typów osłon
  • odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415

PŁYTA MONTAŻOWA KPL. MP AZM 415
PŁYTA MONTAŻOWA KPL. MP AZM 415

  • do prostego montażu
  • Możliwa późniejsza regulacja
  • odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych

TFA-010
TFA-010

  • Wstępne pozycjonowanie
  • Urządzenie centrujące jest niezależne od aktywatora
  • Płynne wsuwanie i wysuwanie aktywatora

TK-M5
TK-M5

  • Do ręcznego zwalniania przy pomocy klucza trójkątnego M5, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe
  • Do konserwacji, instalacji itp.