AZM 415
- Obudowa metalowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Wytrzymała budowa
- długa żywotność
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Zacisk śrubowy
Oznaczenie typu produktu: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 zestyki NC / 2 zestyki NO |
11/02 | 3 zestyki NC / 1 zestyk NO |
11/20 | 1 zestyk NC / 3 zestyki NO |
02/11 | 3 zestyki NC / 1 zestyk NO |
02/20 | 2 zestyki NC / 2 zestyki NO |
02/02 | 4 zestyki NC |
(2) | |
X | Stopień ochrony IP54 |
Z | Stopień ochrony IP67 |
(3) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(4) | |
STR | Konektor M23 z prawej str. |
ST | Konektor M23 z dołu |
(5) | |
bez | Bez zwolnienia ręcznego |
E | Zwolnienie ręczne za pomocą klucza trójkątnego |
F | z użyciem klucza trójkątnego (zabezpieczone śrubą blokującą) |
FE | z użyciem klucza trójkątnego |
RS | Zwolnienie ręczne za pomocą klucza |
T | Odryglowanie awaryjne za pomocą przycisku grzybkowego (tylko dla ryglowania sprężyną) |
TE | Odryglowanie awaryjne i zwonienie ręczne, montaż od zewnątrz (tylko dla ryglowania sprężyną) |
TEI | Odryglowanie awaryjne i zwonienie ręczne, montaż wewnątrz (tylko dla ryglowania sprężyną) |
NS | Zwolnienie awaryjne przez naciśnięcie przycisku |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | złocone zestyki |
(1) | |
A | Ryglowany napięciem |
(2) | |
ST | Konektor M23 z prawej str. |
bez | Ryglowanie sprężyną |
STR | Konektor M23 z dołu |
(3) | |
bez | Bez zwolnienia ręcznego |
E | Zwolnienie ręczne za pomocą klucza trójkątnego (tylko dla ryglowania sprężyną) |
(4) | |
1637 | złocone zestyki |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.