AZM 415-STS30-05
AZM 415-STS30-05
- Zamykanie klamką
- odpowiednie dla wszystkich typów osłon
- odpowiedni w połączeniu z EX-AZM 415
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZM 415-STS30-05 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101176766 |
EAN (European Article Number) |
4030661307275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
1 945 g |
Dane ogólne - właściwości
klamka awaryjna |
Tak |
Dane mechaniczne
Ogranicznik drzwiowy |
Po prawej stronie |
Siła ścinająca |
30 000 N |
Aktywator zamontowany |
Na zewnątrz |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno. |
Uwaga (zakres dostawy, liczba i rodzaj) |
Aktywator z płytą montażową Klamka awaryjna wraz z płytą montażową (parts marked grey in the dimensional drawing) |
Zakres dostawy materiału montażowego |
Płyta montażowa wyłącznika bezpieczeństwa |
Uwaga - Rysunek wymiarowy
uwaga |
Rysunki pokazują zawsze widok na wyłącznik. |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.04.2024, 10:05