AZM 150
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- 8 płaszczyzn aktywacji dzieki obracanej głowicy
- Łatwy montaż, szczególnie na profilach 40 mm
Oznaczenie typu produktu: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magnes: 2 zestyki NC; aktywator: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO |
11/11 | Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO; aktywator: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO |
11/02 | Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO; aktywator: 2 zestyki NC |
02/02 | Magnes: 2 zestyki NC; aktywator 2 zestyki NC |
(2) | |
bez | Kodowanie standardowe |
I | kodowanie indywidualne |
(3) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(4) | |
bez | Zwolnienie ręczne od strony pokrywy |
N | Zwolenienie awaryjne |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Uwaga: | Aktywator w zestawie dla indywidualnie kodowanych wersji urządzenia I: |
B1 | z aktywatorem B1 |
B5 | z aktywatorem B5 |
B6L | z aktywatorem B6L |
B6R | z aktywatorem B6R |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Liczba zestyków bezpieczeństwa
Zwolenienie awaryjne
Wyjście awaryjne
Ryglowanie napięciem
Ryglowanie sprężyną
Elementy systemu
aktywator
Akcesoria