AZM300
- higieniczna konstrukcja
- Klasa ochrony IP69
- Odpowiednia dla montażu w systemach profilowych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- 3 różne kierunki aktywacji
- zwarta budowa
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Łączenie szeregowe
- Zwolnienie ręczne
Oznaczenie typu produktu: AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Kontrola zaryglowania > |
B | Aktywator monitorowany |
(2) | |
bez | Kodowanie standardowe |
I1 | kodowanie indywidualne |
I2 | Kodowanie indywidualne, możliwe parowanie wielokrotne |
(3) | |
1P2P | 1 wyjście diagnostyczne, typu p i 2 wyjścia bezpieczeństwa, typu p |
SD2P | Szeregowe wyjście diagnostyczne i 2 wyjścia bezpieczeństwa, typu p |
(4) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
(5) | |
bez | Zwolnienie ręczne |
N | Zwolenienie awaryjne |
T | Wyjście awaryjne |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Liczba zestyków bezpieczeństwa
Aktywator monitorowany
Zwolenienie awaryjne
Wyjście awaryjne
Ryglowanie napięciem
Ryglowanie sprężyną
Diagnostyka szeregowa
Elementy systemu
Aktywator AZM300
Akcesoria AZM300
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
- Zdalne odryglowanie za pomocą linki
- Możliwość stosowania jako odryglowanie awaryjne lub odblokowanie awaryjne
- Długość osłoniętego rdzenia stalowego: 4 m
- Długość całkowita: 6 m
MP-AZ/AZM300-1
- Płyta adaptera z tworzywa sztucznego do stosowania w drzwiach zlicowanych
- Kontur zewnętrzny zoptymalizowany dla AZM300
MS-AZ/AZM300-B1-1
- Osłona blaszana z aluminium jako zasłona
- Głowice gwintowane wykonane z aluminium z gwintem M6 z gumowymi podkładkami
- Do stosowania na drzwiach szklanych i z tworzywa sztucznego w maszynach o wysokich wymaganiach projektowych
SPERRZANGE SZ 200-1
- Blokada serwisowa z 6 okrągłymi otworami
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
SZ201-1
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
- Blokada serwisowa z 6 okrągłymi otworami