AZM40-B1
Numer katalogowy:
103034199
AZM40-B1
Numer katalogowy:
103034199
- Wszechstronny montaż dzięki 180-stopniowej elastyczności kątowej aktywatora
- Płynna regulacja
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AZM40-B1 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103034199 |
EAN (European Article Number) |
4030661535241 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
192 g |
Dane mechaniczne
aktywator |
prosty |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość aktywatora |
40 mm |
Szerokość aktywatora |
40 mm |
Wysokość aktywatora |
20 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Zastosowanie ogólnie
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 05:59