AZM400
- Bistabilny, napędzany elektrycznie sworzeń ryglujący
- Siła ryglująca 10.000 N
- Zwolnienie możliwe przy sile poprzecznej do 300N
- PL e / kat. 4 / SIL 3 dla funkcji ryglowania i kontroli zamknięcia
- Dwukanałowy sygnał wejściowy funkcji zamknięcia osłony
- Współpraca z wyjściami P/P i P/N
- Wysoka tolerancja przesunięcia osłon
Oznaczenie typu produktu: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 konektor M12, 8-pol. |
ST2 | 2 konektory M12, 8-pol. / 5-pol. |
(2) | |
bez | Kodowanie standardowe |
I1 | kodowanie indywidualne |
I2 | Kodowanie indywidualne, możliwe parowanie wielokrotne |
(3) | |
1P2P | 1 wyjście diagnostyczne i 2 wyjścia bezpieczeństwa, typu p (tylko dla ST) |
2P2P | 2 wyjścia diagnostyczne i 2 wyjścia bezpieczeństwa, typu p (tylko dla ST2) |
(4) | |
bez | Zwolnienie ręczne |
T | Wyjście awaryjne |
BOW | Z otworami do montażu cięgna Bowdena |
(5) | |
bez | bez elektronicznego zwolnienia ręcznego (tylko dla ST) |
E | z elektronicznym zwolnieniem ręcznym (tylko dla ST2) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.