BN 65-01Z/V
BN 65-01Z/V
Downloads
- Z zarobionym fabrycznie kablem
- Aktywacja od frontu
- z przyłożonym magnesem trwałym
- Zasada bezkontaktowa
- długa żywotność
- Powierzchnia aktywna oraz kierunek aktywacji oznaczone symbolem
- Forma konstrukcyjna Ø 13 mm
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Odległość zadziałania do 60 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- z montażem centralnym
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BN 65-01Z/V |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101055831 |
EAN (European Article Number) |
4030661009872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus |
Właściwości ogólne
Zasada działania |
Napęd magnetyczny |
Obudowa |
Walec, gładki |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
65 g |
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windach |
Tak |
magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków |
Tak |
Liczba zestyków NC |
1 |
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące |
z przodu |
Element aktywujący |
Magnes |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 000 operacji |
Szybkość najazdu, maksimum |
18 m/s |
Montaż |
centralnie, z gwintowaną flanszą |
Moment dokręcania nakrętek, maksimum |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Odległość wyłączania |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Uwaga (odległość przełączania Sn) |
Odległość zadziałania do 55 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest możliwa zmiana odległości - dodatnia lub ujemna. W przypadku kilku magnesów uruchamiających należy uwzględnić ich wzajemny wpływ. |
Powtarzalność R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
1 m |
Konektor |
Kabel |
Przekrój żyły |
0,75 mm2 |
Przekrój żyły |
18 AWG |
Materiał płaszcza kabla |
H03VV-F |
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika |
13 mm |
Schlüsselweite |
22 SW |
Długość czujnika |
103 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
odporność na uderzenie |
30 g, drgania sinusoidalne |
odporność na wibracje |
30 g, drgania sinusoidalne |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne |
250 VAC |
Prąd przełączenia, maksimum |
3 A |
Zdolność przełączania, maksimum |
120 W |
Zdolność przełączania, maksimum |
120 VA |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Czas przełączania, minimalne |
0,3 ms |
Czas przełączania, maksimum |
0,6 ms |
Częstotliwość wyłączania, minimalne |
300 Hz |
Częstotliwość przełączania |
1 080 000 /h |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Wykonanie |
Kontaktrony |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Zalecenie (aktywator, osprzęt do dźwigów) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Deklaracja zgodności WE
Certyfikat UL
Info
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram ruchu wyłącznika
Diagram
Krzywa charakterystyczna
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 02:31