Bariery świetlne bezpieczeństwa
Archiwum
SLB 400
- UWAGA: Niedostępne! (Zastapione przez SLB440)
- Zasięg 15 m
- konektor z możliwością obracania
Archiwum
SLB450
- zwarta budowa Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
- Zasięg 75m (w testach do 90m)
- Start automatyczny lub reset ręczny
- Bezpieczne wyjścia OSSD do PLe
- Wytrzymała, metalowa obudowa z przewodem lub konektorem M12
- Opcjonalna grzałka do zastosowań zewnętrznych do –30°C
- Narzędzie intslacyjne i wskaźnik diagnostyczny
Obszar stosowania:
Optoelektroniczne urządzenia bezpieczeństwa są wykorzystywane od ochrony wejść oraz niebezpiecznych punktów i obszarów.
Bariery świetlne bezpieczeństwa typoszeregu SLB są wykorzystywane do ochrony wejść do niebezpiecznych obszarów. Urządzenia te działają bez kontaktu fizycznego i osiągają kategorię sterowania 2 do 4 wg ISO 13849-1 w połączeniu z modułami bezpieczeństwa SLB 200-C lub SLB 400-C.
Budowa i zasada działania:
W optoelektronicznych urządzeniach bezpieczeństwa typoszeregów SLB/SLC/SLG nadajnik i odbiornik umieszczone są w oddzielnych obudowach. Z nadajnika jest wysyłany niewidzialny sygnał w podczerwieni, który jest następnie odbierany przez system soczewek odbiornika i analizowany przez zintegrowany lub zewnętrzny moduł bezpieczeństwa. W przypadku przerwania wiązki świetlnej następuje przełączenie bezpiecznych wyjść.
Wszystkie wymienione tu optoelektroniczne urządzenia bezpieczeństwa nie wymagają konserwacji i są proste w montażu i konfiguracji.
Optoelektroniczne urządzenia bezpieczeństwa są wykorzystywane od ochrony wejść oraz niebezpiecznych punktów i obszarów.
Bariery świetlne bezpieczeństwa typoszeregu SLB są wykorzystywane do ochrony wejść do niebezpiecznych obszarów. Urządzenia te działają bez kontaktu fizycznego i osiągają kategorię sterowania 2 do 4 wg ISO 13849-1 w połączeniu z modułami bezpieczeństwa SLB 200-C lub SLB 400-C.
Budowa i zasada działania:
W optoelektronicznych urządzeniach bezpieczeństwa typoszeregów SLB/SLC/SLG nadajnik i odbiornik umieszczone są w oddzielnych obudowach. Z nadajnika jest wysyłany niewidzialny sygnał w podczerwieni, który jest następnie odbierany przez system soczewek odbiornika i analizowany przez zintegrowany lub zewnętrzny moduł bezpieczeństwa. W przypadku przerwania wiązki świetlnej następuje przełączenie bezpiecznych wyjść.
Wszystkie wymienione tu optoelektroniczne urządzenia bezpieczeństwa nie wymagają konserwacji i są proste w montażu i konfiguracji.