BDF100
Numer katalogowy:
-
Oznaczenie typu produktu: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Przycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego bez kołnierza ochronnego |
NHK-G | Przycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego z kołnierzem ochronnym |
(2) |
(1) | |
20 | 2 zestyki NO |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
(2) | |
LT.. | Przycisk podświetlany (wybór koloru) |
LM.. | Sygnalizator świetlny (wybór koloru) |
DT.. | Przycisk (wybór koloru) |
WS 20/30 | Przełącznik, 2/3 położenia przełączania |
WT 20/30 | Przełącznik przyciskowy, 2/3 położenia przełączania |
SW 20 | Przełącznik kluczowy / przycisk kluczowy, 2 położenia przełączania |
(3) | |
bez | Bez lampki sygnalizacyjnej |
G/RD | Lampka sygnalizacyjna czerwona |
G/GN | Lampka sygnalizacyjna zielona |
G/YE | Lampka sygnalizacyjna żółta |
G/BU | Lampka sygnalizacyjna niebieska |
G/WH | Lampka sygnalizacyjna biała |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Dostępne funkcje Start/stop oraz reset
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
- do montazu na standardowych profilach aluminiowych
- do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
- szeroki wybór Przyciski podświetlane, Przełączniki, Lampki sygnalizacyjne LED, Przełączniki kluczykowe i Przyciski E-stop
- Etykietowanie we własnym zakresie przy użyciu plastikowej wkładki
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BDF100 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
Uwaga: patrz klucz zamówieniowy |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Niesprzyjające warunki klimatyczne |
DIN EN 60068 |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Kolor górnej części obudowy |
Czarne |
Wykorzystane pozycje, pozycja 1 |
Patrz klucz zamówieniowy |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Konektor M12, 8-polowy |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
40 mm |
Wysokość |
99 mm |
Głębokość |
39 mm |
Warunki otoczenia
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100 |
3 |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram
Deklaracja zgodności UE |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | BDF100 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Panel sterowniczy |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa maszynowa 1) | 2006/42/EG |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zamocowanie oznaczenia CE: | 1) dla komponentów bezpieczeństwa, które są oznaczone na tabliczce znamionowej napisem „Safety component”, dla wersji urządzenia z funkcją zatrzymania awaryjnego |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 5 maja 2020 |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 16:54