BDF100
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
- do montazu na standardowych profilach aluminiowych
- do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
- szeroki wybór Przyciski podświetlane, Przełączniki, Lampki sygnalizacyjne LED, Przełączniki kluczykowe i Przyciski E-stop
- Etykietowanie we własnym zakresie przy użyciu plastikowej wkładki
Oznaczenie typu produktu: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Przycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego bez kołnierza ochronnego |
NHK-G | Przycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego z kołnierzem ochronnym |
(2) |
(1) | |
20 | 2 zestyki NO |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
(2) | |
LT.. | Przycisk podświetlany (wybór koloru) |
LM.. | Sygnalizator świetlny (wybór koloru) |
DT.. | Przycisk (wybór koloru) |
WS 20/30 | Przełącznik, 2/3 położenia przełączania |
WT 20/30 | Przełącznik przyciskowy, 2/3 położenia przełączania |
SW 20 | Przełącznik kluczowy / przycisk kluczowy, 2 położenia przełączania |
(3) | |
bez | Bez lampki sygnalizacyjnej |
G/RD | Lampka sygnalizacyjna czerwona |
G/GN | Lampka sygnalizacyjna zielona |
G/YE | Lampka sygnalizacyjna żółta |
G/BU | Lampka sygnalizacyjna niebieska |
G/WH | Lampka sygnalizacyjna biała |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.