BDF200

BDF200

  • smukła, odporna na uderzenia obudowa
  • do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
  • do montazu na standardowych profilach aluminiowych
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
  • szeroki wybór Przyciski podświetlane, Przełączniki, Lampki sygnalizacyjne LED, Przełączniki kluczykowe i Przyciski E-stop
  • Funkcje E-stop, włącz/wyłącz oraz reset są dostępne
  • Umiejscowienie przycisków na panelu można dobierać wedle uznania.
  • Etykietowanie we własnym zakresie przy użyciu plastikowej wkładki
  • Dowolnie mocowane pokrywki przycisków dla optymalnej adaptacji on-site
Oznaczenie typu produktu:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHPrzycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego bez kołnierza ochronnego
NHKPrzycisk grzybkowy do zatrzymywania awaryjnego z kołnierzem ochronnym
LT..Wybór (kolor przycisku podświetlanego)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)
PT..Przycisk grzybkowy

(2)
20Z zatrzymaniem awaryjnym: 2 zestyki (NO) pozycja 2-4>Bez zatrzymania awaryjnego: 2 zestyki (NO) pozycja 1-4
11Z zatrzymaniem awaryjnym: 1 zestyk (NO) / 1 zestyk (NC) pozycja 2-4>Bez zatrzymania awaryjnego: 1 zestyk (NO) / 1 zestyk (NC) pozycja 1-4
10Z zatrzymaniem awaryjnym: 1 zestyki (NO) pozycja 2-4>Bez zatrzymania awaryjnego: 1 zestyki (NO) pozycja 1-4

(3)
WS 2/3Przełącznik, 2/3 położenia przełączania
WT 2/3Przełącznik przyciskowy, 2/3 położenia przełączania
SW 20Przełącznik kluczowy / przycisk kluczowy, 2 położenia przełączania
LT..Przycisk podświetlany (wybór koloru)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)
PT..Przycisk grzybkowy

(4)
WS 2/3Przełącznik, 2/3 położenia przełączania
WT 2/3Przełącznik przyciskowy, 2/3 położenia przełączania
SW 20Przełącznik kluczowy / przycisk kluczowy, 2 położenia przełączania
LT..Przycisk podświetlany (wybór koloru)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)
PT..Przycisk grzybkowy

(5)
LT..Przycisk podświetlany (wybór koloru)
LM..Sygnalizator świetlny (wybór koloru)
DT..Przycisk (wybór koloru)
PT..Przycisk grzybkowy

(6)
bezBez lampki sygnalizacyjnej
G24z lampką wskaźnikową, czerwony (tylko dla −10)

(7)
bezw standardzie
2875Dowolnie mocowane pokrywki przycisków
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Prowadzenie przewodów

Wysokość

Normy

BDF200-NH-11-LT-LT-LT-2875

Numer katalogowy 103007782

Panel sterowniczy

Do artykułu

BDF200-NH-20-LT-LT-LT-2875

Numer katalogowy 103007783

Panel sterowniczy

Do artykułu

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875

Numer katalogowy 103007785

Panel sterowniczy

Do artykułu

BDF200-NHK-20-LT-LT-LT-2875

Numer katalogowy 103007786

Panel sterowniczy

Do artykułu

BDF200-NH-10-LT-LT-LT-G24-2875

Numer katalogowy 103007781

Panel sterowniczy

Do artykułu

BDF200-NHK-10-LT-LT-LT-G24-2875

Numer katalogowy 103007784

Panel sterowniczy

Do artykułu

BDF200-NH-11-SWS20-LT-LT-2875

Numer katalogowy 103007789

Panel sterowniczy

Do artykułu

BDF200-NHK-11-LT-LT-LT-2875/2920

Numer katalogowy 103026143

Panel sterowniczy

Do artykułu

BDF200-NH-20-LT-SWT20-LT-2875

Numer katalogowy 103034781

Panel sterowniczy

Do artykułu

BDF200-NHK-20-WS30-LTGN-LTRD

Numer katalogowy 103009946

Panel sterowniczy

Do artykułu

BDF200-NHK-11-LMWH-WT30-B

Numer katalogowy 103037919

Panel sterowniczy

Do artykułu

BDF200-NH-11-WS20-LTRD-LTGN

Numer katalogowy 103005512

Panel sterowniczy

Do artykułu