schmersal_s_icon.png

BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD

Numer katalogowy: 103033342

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
  • Zintegrowany interfejs SD do stosowania w systemach interfejsu SD
  • Poz 1: Stop awaryjny
  • Poz 2: Przycisk podświetlany, NIEBIESKI
  • Poz 3: Przycisk podświetlany ZIELONY
  • Poz 4: Sygnalizator podświetlany, CZERWONY
  • smukła, odporna na uderzenia obudowa
  • do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
  • do montazu na standardowych profilach aluminiowych
  • Zatrzymanie awaryjne z elektronicznymi urządzeniami OSSD

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103033342

EAN (European Article Number)

4030661531472

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)

Uwaga: patrz klucz zamówieniowy

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV

cULus

Właściwości ogólne

Normy

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Niesprzyjające warunki klimatyczne

DIN EN 60068

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne, tworzywo​​ termoplastyczne​​ wzmocnione​​ włóknem​​ szklanym,​ samogasnące​

Czas reakcji, maksimum

50 ms

Czas trwania zagrożenia, maksimum

100 ms

Wykorzystane pozycje, pozycja 1

Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem

Wykorzystane pozycje, pozycja 2

Illuminated pushbutton, blue

Wykorzystane pozycje, pozycja 3

Indicator light, green

Wykorzystane pozycje, pozycja 4

Indicator light, red

Ciężar brutto

280 g

Dane ogólne - właściwości

Diagnostyka szeregowa

Tak

Field box interface

Nein

Lampka wskaźnikowa

Nie

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych

2

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

4

Wartość PFH

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Uwaga (wartość PFH)

maksymalnie 5 000 cykli przełączania na rok

Safety Integrity Level (SIL)

3

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Trwałość mechaniczna, przycisk zatrzymania awaryjnego

100 000 operacji

Trwałość mechaniczna, urządzenia sterujące

1 000 000 operacji

Montaż

wewnętrzne otwory montażowe

Wykonanie śrub mocujących

2x M5

Mechanical data - Connection technique

Przyłącze (mechaniczne)

Konektor M12, 8-pol., kodowanie typu A

Dane mechaniczne - Wymiary

Szerokość

40 mm

Wysokość

69 mm

Głębokość

233,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplituda 0,35 mm / 5 g

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Ocena zabezpieczenia

III

Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

32 VDC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

0,8 kV

Kategoria przepięcia

III

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100

3

Dane elektryczne

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Prąd znamionowy

600 mA

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

100 A

Czas do gotowości, maksimum

2 000 ms

Częstotliwość wyłączania, minimalne

1 Hz

Dane elektryczne - bezpieczne wejścia cyfrowe

Oznaczenie, wejścia bezpieczeństwa

X1 and X2

Progi przełączania wejść bezpieczeństwa

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Pobór prądu wyjść bezpieczeństwa dla 24V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście

C1

Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Oznaczenie, wyjścia bezpieczeństwa

Y1 and Y2

Wyjście bezpieczne

short-circuit proof, p-type

Spadek napięcia Ud, maksimum

1 V

Prąd szczątkowy

0,5 mA

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-12

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-12

0,25 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Klasyfikacja ZVEI CB24I, źródło

C1

Klasyfikacja ZVEI CB24I, ujście

C1

Electrical data - Serial diagnostic SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

100 mA

Design of control elements

odporne na zwarcie, typu p

Wiring capacitance

50 nF

Układ zestyków

STYK 1

A1 Napięcie zasilania UB

STYK 2

X1 Wejście bezpieczne 1

STYK 3

A2 GND

STYK 4

Y1 Wyjście bezpieczne 1

STYK 5

OUT Szeregowe wyjście diagnostyczne

STYK 6

X2 Wejście bezpieczne 2

STYK 7

Y2 Wyjście bezpieczne 2

STYK 8

IN Szeregowe wejście diagnostyczne

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) for device versions with safety function (emergency stop)
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
1) Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) EC-Type Examination Certificate:01/205/5613.01/24
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 23, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
 1) for device versions with safety function (emergency stop)
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
1) Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) Type examination certificate:01/205/5613.01/24
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, May 23, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 14.05.2025, 00:44