AKTYWATOR AZ 17/170-B11
Numer katalogowy:
101139788
AKTYWATOR AZ 17/170-B11
Numer katalogowy:
101139788
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AKTYWATOR AZ 17/170-B11 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101139788 |
EAN (European Article Number) |
4030661282268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Materiał aktywatora |
Stal nierdzewna |
Ciężar brutto |
28 g |
Dane mechaniczne
Promień aktywacji, minimum |
140 mm |
aktywator |
prosty |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 140 mm minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 200 mm Oś zawiasu powinna znajdować się 37,5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie |
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 15:52