Blokady elektromagnetyczne
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119
Zasada działania
Zasada ryglowania
Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119
Temperatura otoczenia, maksimum
Temperatura otoczenia, minimalne
Ryglowanie napięciem
Ryglowanie sprężyną
Diagnostyka szeregowa
Łączenie szeregowe
AZM40
- Kompaktowy, cienki design
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- duża siła ryglująca 2000 N
- Siła zatrzasku 40 N
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- Indywidualnie kodowane warianty o wysokim stopniu kodowania wg ISO 14119
- Jedna wersja dla drzwi uchylnych i przesuwnych
- Aktywator może bezstopniowo uruchomić ryglowanie w zakresie 180 stopni
- Symetryczny montaż, śruby po obu stronach
AZM150
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- 8 płaszczyzn aktywacji dzieki obracanej głowicy
- Łatwy montaż, szczególnie na profilach 40 mm
AZM150I
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- 8 płaszczyzn aktywacji dzieki obracanej głowicy
- Łatwy montaż, szczególnie na profilach 40 mm
- Indywidualnie kodowane warianty o wysokim stopniu kodowania wg ISO 14119
AZM201
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- Okablowanie szeregowe z diagnostyką
- Kodowanie zgodnie z ISO 14119 za pomocą technologii RFID
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Inteligentna diagnostyka
- Zwolnienie ręczne
- Klasa ochrony IP66, IP67
- duża siła ryglująca 2000 N
- konstrukcja symetryczna, montaż na profilach 40mm
- Wyjścia bezpieczeństwa OSSD
- Możliwość późniejszego zamontowania odryglowania awaryjnego / odblokowania awaryjnego
AZM201D
- 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD do monitorowania osłony
- 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD do monitorowanie blokady
- konstrukcja symetryczna, montaż na profilach 40mm
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Zwolnienie ręczne
- Inteligentna diagnostyka
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- duża siła ryglująca 2000 N
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Możliwość późniejszego zamontowania odryglowania awaryjnego / odblokowania awaryjnego
- Kodowanie zgodnie z ISO 14119 za pomocą technologii RFID
AZM300
- higieniczna konstrukcja
- Klasa ochrony IP69
- Odpowiednia dla montażu w systemach profilowych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
- 3 różne kierunki aktywacji
- zwarta budowa
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
- Łączenie szeregowe
- Zwolnienie ręczne
AZM400
- Bistabilny, napędzany elektrycznie sworzeń ryglujący
- Siła ryglująca 10.000 N
- Zwolnienie możliwe przy sile poprzecznej do 300N
- PL e / kat. 4 / SIL 3 dla funkcji ryglowania i kontroli zamknięcia
- Dwukanałowy sygnał wejściowy funkcji zamknięcia osłony
- Współpraca z wyjściami P/P i P/N
- Wysoka tolerancja przesunięcia osłon
MZM 100
- Automatyczne zatrzaśnięcie
- Blokady elektromagnetyczne z nowatorską i unikalną zasadą działania.
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Bezkontaktowy i kodowany system elektroniczny
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Maks. długość łańcucha czujników 200 m
- 3 diody LED pokazujące stan pracy
- Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
- Inteligentna diagnostyka
- Okablowanie szeregowe z diagnostyką
- Opatentowane
AZM 161
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Zestyki
- długa żywotność
AZM 161I
- kodowanie indywidualne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Zestyki
- długa żywotność
AZM 170
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- zwarta budowa
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- długa żywotność
- duża siła ryglująca
AZM 170I
- kodowanie indywidualne
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- zwarta budowa
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- długa żywotność
- duża siła ryglująca
AZM190
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- długa żywotność
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Możliwy obrót głowicy o 4 x 90°
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Przedział okablowania
- wąska obudowa, nadaje się zwłaszcza do mocowania na drzwiach uchylnych, profilach aluminiowych i ogrodzeniach
- Mechanizm uszczelniający zapobiegający gromadzeniu się brudu
- Zacisk śrubowy
AZM 415
- Obudowa metalowa
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- Wytrzymała budowa
- długa żywotność
- 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
- Zacisk śrubowy
Obszar stosowania:
Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa typoszeregu AZM, działające w połączeniu z elementami sterującymi maszyny, np. modułami kontroli ruchu lub modułami z układem zegarowym, zapewniają, że otwarcie osłon bezpieczeństwa nie będzie możliwe do momentu zaniku warunków niebezpiecznych (np. ruchów dobiegowych).
Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa używane są także w przypadkach, w których otwarcie osłony bezpieczeństwa stanowi niedopuszczalną ingerencję osób nieupoważnionych w proces produkcji.
Budowa i zasada działania:
W elektromagnetycznych blokadach bezpieczeństwa typoszeregu AZM blok kontaktów nie jest fizycznie połączony z aktywatorem, ale funkcjonalnie uruchamiany przy zamykaniu i otwieraniu osłony. Gdy osłona bezpieczeństwa jest otwierana w stanie niezaryglowanyk, aktywator jest oddzielany od blokady bezpieczeństwa. W trakcie tego procesu następuje zmiana stanu zestyków na przeciwny.
Ryglowanie jest realizowane za pomocą trzpienia w taki sposób, że aktywatora nie można wyciągnąć z blokady. Obwód sterujący maszyny może być uruchomiony jedynie po wprowadzeniu aktywatora do blokady i ustawieniu trzpienia ryglującego w pozycji zablokowania, kontrolowanej przez odpowiedni zestyk.
Dostępne są dwa tryby ryglowania W przypadku trybu „ryglowania sprężyną” trzpień ryglujący jest przytrzymywany w blokadzie przez sprężynę. Po podaniu napięcia na cewkę elektromagnesu następuje odryglowanie i otwarcie zestyków NC. W tym momencie można otworzyć osłonę bezpieczeństwa. W przypadku „ryglowania napięciem"1) sposób działania ulega odwróceniu.
Blokady elektromagnetyczne AZM 150, 161, 170, 190 i 415 wyposażone są w zabezpieczenia przeciwko nieprawidłowemu zaryglowaniu W zależności od typu urządzenia możliwe jest również indywidualne kodowanie aktywatora.
Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa mogą być montowane w dowolnej wymaganej pozycji montażowej. Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa wykonywane są w stopniu ochrony IP 54, IP 65 lub IP 67.
1) Blokady te mogą być używane jedynie po dokładnej analizie ryzyka wypadków, ponieważ osłona bezpieczeństwa może w tym wypadku być natychmiast otwarta w razie awarii zasilania elektrycznego!
Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa typoszeregu AZM, działające w połączeniu z elementami sterującymi maszyny, np. modułami kontroli ruchu lub modułami z układem zegarowym, zapewniają, że otwarcie osłon bezpieczeństwa nie będzie możliwe do momentu zaniku warunków niebezpiecznych (np. ruchów dobiegowych).
Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa używane są także w przypadkach, w których otwarcie osłony bezpieczeństwa stanowi niedopuszczalną ingerencję osób nieupoważnionych w proces produkcji.
Budowa i zasada działania:
W elektromagnetycznych blokadach bezpieczeństwa typoszeregu AZM blok kontaktów nie jest fizycznie połączony z aktywatorem, ale funkcjonalnie uruchamiany przy zamykaniu i otwieraniu osłony. Gdy osłona bezpieczeństwa jest otwierana w stanie niezaryglowanyk, aktywator jest oddzielany od blokady bezpieczeństwa. W trakcie tego procesu następuje zmiana stanu zestyków na przeciwny.
Ryglowanie jest realizowane za pomocą trzpienia w taki sposób, że aktywatora nie można wyciągnąć z blokady. Obwód sterujący maszyny może być uruchomiony jedynie po wprowadzeniu aktywatora do blokady i ustawieniu trzpienia ryglującego w pozycji zablokowania, kontrolowanej przez odpowiedni zestyk.
Dostępne są dwa tryby ryglowania W przypadku trybu „ryglowania sprężyną” trzpień ryglujący jest przytrzymywany w blokadzie przez sprężynę. Po podaniu napięcia na cewkę elektromagnesu następuje odryglowanie i otwarcie zestyków NC. W tym momencie można otworzyć osłonę bezpieczeństwa. W przypadku „ryglowania napięciem"1) sposób działania ulega odwróceniu.
Blokady elektromagnetyczne AZM 150, 161, 170, 190 i 415 wyposażone są w zabezpieczenia przeciwko nieprawidłowemu zaryglowaniu W zależności od typu urządzenia możliwe jest również indywidualne kodowanie aktywatora.
Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa mogą być montowane w dowolnej wymaganej pozycji montażowej. Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa wykonywane są w stopniu ochrony IP 54, IP 65 lub IP 67.
1) Blokady te mogą być używane jedynie po dokładnej analizie ryzyka wypadków, ponieważ osłona bezpieczeństwa może w tym wypadku być natychmiast otwarta w razie awarii zasilania elektrycznego!