BN 120-01Z/V
BN 120-01Z/V
Downloads
- Aktywacja od frontu
- z przyłożonym magnesem trwałym
- Zasada bezkontaktowa
- długa żywotność
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Odległość zadziałania do 60 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- Konstrukcja Ø 10,7 mm
- z montażem centralnym
- Z zarobionym fabrycznie kablem
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BN 120-01Z/V |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101186842 |
EAN (European Article Number) |
4030661335391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Właściwości ogólne
Zasada działania |
Napęd magnetyczny |
Obudowa |
walec, gwint |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
30 g |
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windach |
Tak |
magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków |
Tak |
Liczba zestyków NC |
1 |
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące |
z przodu |
Element aktywujący |
Magnes |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
10 000 000 operacji |
Szybkość najazdu, maksimum |
18 m/s |
Montaż |
centralnie, z gwintowaną flanszą M12 x 1 |
Moment dokręcania nakrętek, maksimum |
0,9 Nm |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Odległość wyłączania |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Uwaga (odległość przełączania Sn) |
Odległość zadziałania do 55 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika. Odległości zadziałania dotyczą uruchomienia pojedynczo zamontowanych urządzeń bez oddziaływania ferromagnetycznego. Na skutek oddziaływania ferromagnetycznego jest możliwa zmiana odległości - dodatnia lub ujemna. W przypadku kilku magnesów uruchamiających należy uwzględnić ich wzajemny wpływ. |
Powtarzalność R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
1 m |
Konektor |
Kabel |
Przekrój żyły |
0,25 mm2 |
Przekrój żyły |
23 AWG |
Materiał płaszcza kabla |
LiYY |
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica czujnika |
10,7 mm |
Długość czujnika |
71 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne |
200 VAC |
Prąd przełączenia, maksimum |
1 A |
Zdolność przełączania, maksimum |
30 W |
Zdolność przełączania, maksimum |
30 VA |
Element przełączający |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Czas przełączania, maksimum |
0,2 ms |
Częstotliwość wyłączania, minimalne |
300 Hz |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Wykonanie |
Kontaktrony |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Zalecenie (aktywator, osprzęt do dźwigów) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego. Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N). Nie dotyczy zestyków bistabilnych Przy montażu wyłącznika do powierzchni żelaznych należy użyć 20 mm warstwy materiału niemagnetycznego. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcje montażu i okablowania
Deklaracja zgodności WE
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram ruchu wyłącznika
Diagram
Krzywa charakterystyczna
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 20:04