BN 20-2RZ-M16
BN 20-2RZ-M16
- 2 kontaktrony
- Zasada bezkontaktowa
- długa żywotność
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiowa obudowa
- Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika.
- połączenie śrubowe
- duża odporność na wibracje
- Aktywacja dostępna od frontu lub z boku
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
BN 20-2RZ-M16 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101172893 |
EAN (European Article Number) |
4030661301778 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
Napęd magnetyczny |
Obudowa |
prostokątne |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Obszar aktywny |
Metal |
Ciężar brutto |
298 g |
Dane ogólne - właściwości
magnes ustalający początkowe ustawienie zestyków |
Tak |
Ilość zacisków |
2 |
Dane mechaniczne
Płaszczyzny aktywujące |
z boku |
Obszar aktywny |
boczne |
Element aktywujący |
Magnes |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 000 operacji |
Szybkość najazdu, maksimum |
18 m/s |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Odległość wyłączania |
5 mm … 50 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm BP 10N = 5 mm 2 x BP 10N = 10 mm BP 15N = 7 mm BP 15S = 7 mm 2 x BP 15/2N = 15 mm 2 x BP 15/2S = 15 mm BP 34N = 10 ... 25 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 20N = 15 mm BP 31N = 15 mm BP 11N = 5 mm 2 x BP 11N = 15 mm BP 12N = 10 mm 2 x BP 12N = 5 ... 20 mm 2 x BP 12S = 5 ... 20 mm BP 21 N = 10 ... 35 mm BP 21 S = 10 ... 35 mm 2 x BP 21N = 15 ... 50 mm 2 x BP 21S = 15 ... 50 mm BE 20N = 10 mm BE 20S = 10 mm |
Uwaga (odległość przełączania Sn) |
Odległość zadziałania do 50 mm w zależności od zastosowanego magnesu i wersji czujnika |
Powtarzalność R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
47 mm |
Szerokość czujnika |
104 mm |
Wysokość czujnika |
52 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +90 °C |
odporność na wibracje |
50 g, drgania sinusoidalne |
Dane elektryczne
Napięcie przełączania, maksymalne |
250 VAC |
Prąd przełączenia, maksimum |
3 A |
Zdolność przełączania, maksimum |
120 W |
Zdolność przełączania, maksimum |
120 VA |
Element przełączający |
styk dwustabilny |
Czas przełączania, minimalne |
0,3 ms |
Czas przełączania, maksimum |
0,6 ms |
Częstotliwość przełączania |
1 080 000 /h |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Wykonanie |
Kontaktrony |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Actuator must be ordered separately. |
Akcesoria
Zalecenie (aktywator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BE 20 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 N |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Otwarcie i zamknięcie zestyków zależy od kierunku aktywacji oraz typu i polaryzacji użytego magnesu aktywującego. Kolory zbliżonych do siebie czujnika i magnesu muszą się pokrywać: Czerwony (S) z czerwonym (S) oraz zielony (N) z zielonym (N). |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
Info
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram
Krzywa charakterystyczna
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.03.2024, 08:09